• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rail de glissière forme FBL27D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBL27D+200L
FBL27D+250L
FBL27D+300L
FBL27D+350L
FBL27D+400L
FBL27D+450L
FBL27D+500L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de course S
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Charge admissible
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)

29.40 €

1 Disponible 5 jours 10229200370Jusqu'à 250Jusqu'à 400

30.67 €

1 Disponible 5 jours 10276250360Jusqu'à 300Jusqu'à 400

38.26 €

1 Disponible 5 jours 10327300350Jusqu'à 350Jusqu'à 400

47.05 €

1 Disponible 5 jours 10376350330Jusqu'à 400Jusqu'à 400

51.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10426400310Jusqu'à 450Jusqu'à 400

57.32 €

1 Disponible 5 jours 10475450290Jusqu'à 500Jusqu'à 300

60.16 €

1 Disponible 12 jours 10524500280Jusqu'à 550Jusqu'à 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Ferreux Nombre d'étage du rail Double glissière
Hauteur(mm) 19.1 Largeur(mm) 27 Traitement de surface du rail N/A

Assistance technique