Rail de glissière forme FBL27S

Rail de glissière forme FBL27S
  • En promotion
  • Remise sur volume
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBL27S+200L
FBL27S+250L
FBL27S+300L
FBL27S+350L
FBL27S+400L
FBL27S+450L
FBL27S+500L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de course S
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Charge admissible
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)

18.83 €

1 Disponible 5 jours 10135200260Jusqu'à 150Jusqu'à 300

19.20 €

1 Disponible 5 jours 10185250240Jusqu'à 200Jusqu'à 300

20.79 €

1 Disponible 5 jours 10222300240Jusqu'à 250Jusqu'à 300

25.67 €

1 Disponible 5 jours 10260350230Jusqu'à 300Jusqu'à 300

27.17 €

1 Disponible 6 jours 10297400210Jusqu'à 300Jusqu'à 300

34.21 €

1 Disponible 5 jours 10334450200Jusqu'à 350Jusqu'à 200

41.66 €

12.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10371500180Jusqu'à 400Jusqu'à 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Ferreux Nombre d'étage du rail Glissière simple
Hauteur(mm) 9.5 Largeur(mm) 27 Traitement de surface du rail N/A

Assistance technique