• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rail de glissière forme FBL35D

Rail de glissière forme FBL35D
  • Remise sur volume
Slide rail is extremely versatile and can be used for various applications.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FBL35D+305L
FBL35D+356L
FBL35D+406L
FBL35D+457L
FBL35D+508L
FBL35D+559L
FBL35D+610L
FBL35D+660L
FBL35D+711L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de course S
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Charge admissible
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)

65.61 €

1 Disponible 5 jours 10327305588Jusqu'à 350Jusqu'à 600

72.46 €

1 Disponible 5 jours 10378356578Jusqu'à 400Jusqu'à 600

77.92 €

1 Disponible 5 jours 10429406559Jusqu'à 450Jusqu'à 600

87.65 €

1 Disponible 5 jours 10480457549Jusqu'à 500Jusqu'à 600

94.31 €

1 Disponible 5 jours 10530508529Jusqu'à 550Jusqu'à 600

95.80 €

1 Disponible 5 jours 10581559500Jusqu'à 600Jusqu'à 500

102.18 €

1 Disponible 12 jours 10632610480Jusqu'à 650Jusqu'à 500

129.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10683660461Jusqu'à 700Jusqu'à 500

157.17 €

1 Disponible 5 jours 10734711441Jusqu'à 800Jusqu'à 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Ferreux Nombre d'étage du rail Double glissière
Hauteur(mm) 19.1 Largeur(mm) 35.3 Traitement de surface du rail N/A

Assistance technique