Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBL35G-P14+305L |
FBL35G-P14+406L |
FBL35G-P14+457L |
FBL35G-P14+508L |
FBL35G-P14+559L |
FBL35G-P14+610L |
FBL35G-P14+660L |
FBL35G-P14+711L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de course S (mm) | Longueur du rail L (mm) | Charge admissible (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 327 | 305 | 623 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 700 | |
86.86 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 429 | 406 | 555 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 600 | |
94.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 480 | 457 | 516 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 600 | |
102.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 530 | 508 | 475 | Jusqu'à 550 | Jusqu'à 500 | |
109.86 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 581 | 559 | 444 | Jusqu'à 600 | Jusqu'à 500 | |
116.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 632 | 610 | 413 | Jusqu'à 650 | Jusqu'à 500 | |
126.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 683 | 660 | 382 | Jusqu'à 700 | Jusqu'à 400 | |
131.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 734 | 711 | 355 | Jusqu'à 800 | Jusqu'à 400 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Ferreux | Nombre d'étage du rail | Double glissière |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 19.1 | Largeur(mm) | 35.3 | Traitement de surface du rail | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de course S(mm)
Longueur du rail L(mm)
Charge admissible(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles