Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBL35S+305L |
FBL35S+356L |
FBL35S+406L |
FBL35S+457L |
FBL35S+508L |
FBL35S+559L |
FBL35S+610L |
FBL35S+660L |
FBL35S+711L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de course S (mm) | Longueur du rail L (mm) | Charge admissible (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 229 | 305 | 490 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 500 | |
49.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 279 | 356 | 400 | Jusqu'à 300 | Jusqu'à 400 | |
46.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 305 | 406 | 390 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | |
56.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 330 | 457 | 380 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | |
64.33 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 381 | 508 | 330 | Jusqu'à 400 | Jusqu'à 400 | |
70.02 € 30.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 406 | 559 | 320 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 400 | |
75.67 € 23.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 432 | 610 | 310 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 400 | |
73.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 483 | 660 | 280 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 300 | |
87.01 € 32.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 508 | 711 | 270 | Jusqu'à 550 | Jusqu'à 300 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Ferreux | Nombre d'étage du rail | Glissière simple |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 9.5 | Largeur(mm) | 35.3 | Traitement de surface du rail | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur de course S(mm)
Longueur du rail L(mm)
Charge admissible(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles