Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBL56H+305L |
FBL56H+356L |
FBL56H+457L |
FBL56H+508L |
FBL56H+559L |
FBL56H+610L |
FBL56H+660L |
FBL56H+711L |
FBL56H+762L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de course S (mm) | Longueur du rail L (mm) | Charge admissible (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 330 | 305 | 961 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 1000 | |
51.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 381 | 356 | 951 | Jusqu'à 400 | Jusqu'à 1000 | |
47.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 483 | 457 | 922 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 1000 | |
63.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 533 | 508 | 902 | Jusqu'à 550 | Jusqu'à 1000 | |
56.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 584 | 559 | 882 | Jusqu'à 600 | Jusqu'à 900 | |
79.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 635 | 610 | 863 | Jusqu'à 650 | Jusqu'à 900 | |
61.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 686 | 660 | 843 | Jusqu'à 700 | Jusqu'à 900 | |
65.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 737 | 711 | 824 | Jusqu'à 800 | Jusqu'à 900 | |
67.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 787 | 762 | 784 | Jusqu'à 800 | Jusqu'à 800 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Ferreux | Nombre d'étage du rail | Double glissière |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 16 | Largeur(mm) | 56 | Traitement de surface du rail | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de course S(mm)
Longueur du rail L(mm)
Charge admissible(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles