• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coussinets / métal fritté / CBB

Coussinets / métal fritté / CBB
  • Remise sur volume
A solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction and achieves excellent performance in micro movements as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBB-121810
CBB-121812
CBB-121815
CBB-121825
CBB-131920
CBB-152110
CBB-152112
CBB-162220
CBB-162225
CBB-162230
CBB-202815
CBB-202825
CBB-253315
CBB-304030
CBB-354460
CBB-405030
CBB-405050
CBB-506080
CBB-658050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)

15.73 €

1 5 jours 10121810

16.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121812

21.24 €

1 24 jours 10121815

25.54 €

1 24 jours 10121825

28.32 €

1 24 jours 10131920

28.76 €

1 7 jours 10152110

21.90 €

1 Jour même

Stock

10152112

28.35 €

1 24 jours 10162220

28.40 €

1 24 jours 10162225

23.54 €

1 Jour même

Stock

10162230

35.45 €

1 24 jours 10202815

31.75 €

1 5 jours 10202825

34.11 €

1 24 jours 10253315

36.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10304030

76.55 €

1 24 jours 10354460

47.67 €

1 24 jours 10405030

75.26 €

1 24 jours 10405050

116.64 €

1 24 jours 10506080

117.58 €

1 24 jours 10658050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Métallique Frittage ferreux Environnement de fonctionnement Standard / Résistant aux vibrations
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.63 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 24.5
Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5 Type de longueur spécifié Simple Axe de montage g6
Raccord de logement H7 Lubrification Sans lubrification Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::120

Assistance technique