Coussinets / métal fritté / version précise / CLB

Coussinets / métal fritté / version précise / CLB
Usable in any direction of motion thanks to the dispersion of solid lubricant and with excellent performance even while operating in micro-motion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLB-405040
CLB-506250
CLB-7085100
CLB-809650
CLB-809680
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)

93.83 €

1 12 jours -405040

149.12 €

1 39 jours 10506250

295.30 €

1 12 jours -7085100

183.23 €

1 5 jours 10809650

296.90 €

1 39 jours 10809680

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Métallique Frittage ferreux Environnement de fonctionnement Standard / Résistant aux vibrations
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.63 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 24.5
Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5 Type de longueur spécifié Simple Axe de montage g6
Raccord de logement H6 Lubrification Sans lubrification Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::120

Assistance technique