Coussinets / parois minces / 30B

Coussinets / parois minces / 30B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Excellent oil film retention and superior abrasion/seize resistance can greatly reduce the number of times lubrication is necessary.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30B-050705T
30B-050706T
30B-060806T
30B-060808T
30B-060810T
30B-081006T
30B-081008T
30B-081010T
30B-081012T
30B-101208T
30B-101210T
30B-101212T
30B-101215T
30B-121408T
30B-121410T
30B-121415T
30B-121420T
30B-121608T
30B-121610T
30B-121612T
30B-121615T
30B-121620T
30B-141610T
30B-141612T
30B-141615T
30B-141620T
30B-141810T
30B-141812T
30B-141815T
30B-141820T
30B-161810T
30B-161815T
30B-161820T
30B-162010T
30B-162015T
30B-162020T
30B-182220T
30B-182230T
30B-202420T
30B-202430T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)

12.87 €

1 11 jours 10575

12.87 €

1 11 jours 10576

12.87 €

1 Disponible 5 jours 10686

12.89 €

1 Disponible 5 jours 10688

14.29 €

1 Disponible 5 jours 106810

21.84 €

1 11 jours 108106

12.89 €

1 Disponible 5 jours 108108

14.30 €

1 11 jours 1081010

15.00 €

1 11 jours 1081012

14.29 €

1 11 jours 1010128

15.00 €

1 11 jours 10101210

15.98 €

1 11 jours 10101212

17.15 €

1 Disponible 11 jours 10101215

14.30 €

1 11 jours 1012148

11.45 €

7.44 €

1 Jour même

Stock

10121410

17.16 €

1 11 jours 10121415

17.80 €

1 Disponible 11 jours 10121420

11.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012168

12.12 €

6.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10121610

16.48 €

1 11 jours 10121612

17.20 €

1 11 jours 10121615

17.71 €

1 11 jours 10121620

15.02 €

1 11 jours 10141610

16.45 €

1 11 jours 10141612

17.34 €

1 11 jours 10141615

18.02 €

1 11 jours 10141620

18.71 €

1 11 jours 10141810

16.48 €

1 11 jours 10141812

13.74 €

7.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10141815

17.72 €

1 11 jours 10141820

15.48 €

1 11 jours 10161810

17.66 €

1 11 jours 10161815

19.79 €

1 11 jours 10161820

15.53 €

1 11 jours 10162010

17.71 €

1 11 jours 10162015

15.71 €

8.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10162020

20.84 €

1 Disponible 11 jours 10182220

28.09 €

1 Disponible 11 jours 10182230

23.72 €

1 Disponible 5 jours 10202420

29.52 €

1 11 jours 10202430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type droit Métallique À base de fonte Environnement de fonctionnement Standard
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.25 Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 10
Vitesse maximale admissible V(m/s) 1 Type de longueur spécifié Simple Axe de montage h7
Raccord de logement H7 Lubrification Graissage régulier Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::100

Assistance technique