Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diamètre extérieur de la bride (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 11 | 20 | ||
38.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 12 | 13 | 25 | ||
39.99 € | 1 | 5 jours | - | 10 | 14 | 13 | 25 | ||
41.19 € | 1 | 5 jours | - | 10 | 14 | 18 | 25 | ||
41.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 11 | 30 | ||
44.83 € | 1 | 5 jours | - | 12 | 18 | 18 | 30 | ||
46.05 € | 1 | 5 jours | - | 12 | 18 | 23 | 30 | ||
44.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 19 | 13 | 30 | ||
46.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 19 | 18 | 30 | ||
47.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | 19 | 23 | 30 | ||
47.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 13 | 35 | ||
47.25 € | 1 | 5 jours | - | 15 | 21 | 18 | 35 | ||
42.24 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 15 | 21 | 23 | 35 | ||
47.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 22 | 13 | 35 | ||
42.18 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 16 | 22 | 18 | 35 | ||
52.65 € | 1 | 8 jours | - | 16 | 22 | 23 | 35 | ||
50.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | 24 | 18 | 40 | ||
52.69 € | 1 | 8 jours | - | 18 | 24 | 23 | 40 | ||
50.51 € | 1 | 5 jours | - | 20 | 28 | 20 | 45 | ||
54.14 € | 1 | 8 jours | - | 20 | 28 | 25 | 45 | ||
42.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | 33 | 20 | 50 | |
55.74 € | 1 | 5 jours | - | 25 | 33 | 25 | 50 | ||
60.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 38 | 20 | 55 | ||
60.21 € | 1 | 8 jours | - | 30 | 38 | 25 | 55 | ||
62.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 38 | 35 | 55 | ||
68.16 € | 1 | 8 jours | - | 35 | 44 | 20 | 65 | ||
62.50 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 35 | 44 | 25 | 65 | ||
66.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 44 | 35 | 65 | |
74.68 € | 1 | 5 jours | - | 40 | 50 | 27 | 70 | ||
81.38 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 40 | 50 | 37 | 70 | ||
106.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 50 | 47 | 70 | ||
118.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 62 | 38 | 90 | ||
126.61 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | 62 | 48 | 90 | ||
139.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | 62 | 58 | 90 | ||
129.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 74 | 38 | 110 | ||
124.89 € | 1 | 8 jours | - | 60 | 74 | 48 | 110 | ||
129.14 € | 1 | 8 jours | - | 60 | 74 | 58 | 110 | ||
145.28 € | 1 | 8 jours | - | 60 | 74 | 68 | 110 | ||
129.96 € | 1 | 16 jours | 10 | 70 | 85 | 50 | 120 | ||
165.29 € | 1 | 16 jours | - | 70 | 85 | 80 | 120 | ||
173.16 € | 1 | 16 jours | 10 | 80 | 96 | 60 | 140 | ||
224.43 € | 1 | 16 jours | 10 | 80 | 96 | 90 | 140 |
Loading...
Type | Bride | Métallique | Laiton à haute résistance à la traction | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 29 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | e7 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::300 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diamètre extérieur de la bride(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles