Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 8 | |
17.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 10 | |
17.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 12 | |
17.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 8 | |
17.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 10 | |
17.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 12 | |
12.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | |
99.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 120 | 50 | |
126.20 € 64.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 120 | 60 | |
121.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 120 | 70 | ||
140.50 € 94.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 120 | 80 | ||
212.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 120 | 100 | ||
237.24 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 120 | 120 | ||
240.70 € 161.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 120 | 140 | ||
11.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 8 | |
11.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | |
13.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 12 | ||
19.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 15 | |
12.85 € 6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 20 | |
125.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 110 | 130 | 50 | ||
161.64 € | 1 | 12 jours | 10 | 110 | 130 | 70 | ||
231.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 110 | 130 | 100 | ||
182.27 € | 1 | 12 jours | 10 | 120 | 140 | 70 | ||
258.19 € | 1 | 5 jours | 10 | 120 | 140 | 120 | ||
277.27 € | 1 | 46 jours | 10 | 120 | 140 | 140 | ||
11.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 8 | |
19.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 10 | |
12.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 12 | |
13.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 15 | |
20.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 16 | |
13.89 € 7.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 19 | |
20.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 20 | |
25.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 18 | 25 | |
17.90 € 8.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 18 | 30 | |
246.48 € | 1 | 9 jours | 10 | 130 | 150 | 100 | ||
20.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 13 | 19 | 10 | |
18.28 € 10.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 19 | 12 | ||
26.84 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 13 | 19 | 15 | |
28.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 20 | |
27.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 13 | 19 | 25 | |
29.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 19 | 30 | |
288.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 140 | 160 | 100 | ||
566.11 € | 1 | 7 jours | 10 | 140 | 160 | 140 | ||
25.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 20 | 10 | |
16.94 € 9.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 20 | 12 | |
26.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 20 | 15 | |
28.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 20 | 20 | |
28.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 20 | 25 | |
32.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | 20 | 30 | |
317.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 150 | 170 | 100 | ||
25.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 10 | |
18.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 12 | ||
28.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 15 | |
28.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 16 | |
28.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 20 | |
19.87 € 10.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 25 | |
32.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 21 | 30 | |
24.24 € 11.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 35 | |
27.10 € 13.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 40 | |
467.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 160 | 180 | 100 |
Loading...
Type | Type droit | Métallique | Laiton à haute résistance à la traction | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 29 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | e7 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::300 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles