Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € 2.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | 3 | ||
1.79 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | 5 | |
2.75 € 0.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 7 | 5 | |
1.79 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 7 | 6 | |
2.88 € 0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 7 | 8 | |
1.62 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | 5 | |
1.62 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | 6 | |
1.99 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | 8 | |
3.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | 10 | |
1.88 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 5 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 9 | 6 | |
2.83 € 0.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 9 | 8 | |
3.06 € 0.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 9 | 10 | |
3.85 € 2.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 11 | 8 | ||
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 8 | |
3.59 € 1.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 12 | 10 | |
3.97 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 15 | |
3.74 € 1.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 9 | 13 | 10 | |
3.78 € 1.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 8 | |
7.81 € 2.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | |
4.19 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 14 | 15 | |
3.96 € 1.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 16 | 10 | |
4.78 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 16 | 15 | |
5.98 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 16 | 20 | |
6.08 € 2.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 10 | |
4.45 € 3.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
6.87 € 2.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 21 | 20 | |
6.39 € 2.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 15 | |
5.71 € 4.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
7.24 € 5.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
4.99 € 4.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 23 | 15 | ||
5.47 € 4.32 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
10.36 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 26 | 15 | |
11.76 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 26 | 20 | |
8.57 € 5.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 26 | 25 | ||
11.48 € 5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 26 | 30 | |
11.11 € 5.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 31 | 20 | |
17.76 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 31 | 25 | |
14.67 € 6.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 31 | 30 | |
21.15 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 36 | 20 | |
15.85 € 9.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 36 | 25 | ||
65.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 36 | 30 | |
38.09 € 19.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 48 | 30 | ||
38.13 € 20.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 48 | 40 | |
65.20 € 32.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 60 | 40 | |
84.23 € 32.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 60 | 50 |
Loading...
Type | Type droit | Base résine | PTFE (tétrafluoroéthylène) de remplissage | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à la chaleur / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 7 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 1.65 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | h6 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -200::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles