Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEB-0305 |
GEB-0405 |
GEB-0505 |
GEB-0605 |
GEB-0808 |
GEB-1010 |
GEB-1210 |
GEB-1515 |
GEB-1615 |
GEB-2020 |
GEB-2525 |
GEB-3030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € 2.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
1.85 € 1.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 7 | 5 | |
2.06 € 0.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | 5 | |
1.39 € 0.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 9 | 5 | ||
1.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 8 jours | - | 10 | 14 | 10 | ||
2.75 € 1.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 16 | 10 | |
2.56 € 1.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 19 | 15 | |
2.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 20 | 15 | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 25 | 20 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 30 | 25 | |
4.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 35 | 30 |
Loading...
Type | Type droit | Base résine | Polyphénylène sulfure de remplissage | Environnement de fonctionnement | Standard / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 14.5 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 2.5 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | g6 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -60::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles