Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
54F-0303 |
54F-0404 |
54F-0505 |
54F-0606 |
54F-0808 |
54F-1010 |
54F-1212 |
54F-1414 |
54F-1515 |
54F-1616 |
54F-1817 |
54F-2021 |
54F-2521 |
54F-3026 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diamètre extérieur de la bride (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 3 | 6 | 4.5 | 9 | |
9.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 7 | 5.5 | 10 | |
10.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | 6.5 | 11 | |
11.57 € 6.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | 8 | 14 | |
16.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 8 | 12 | 10 | 16 | |
19.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | |
18.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 18 | 14 | 22 | |
33.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | 20 | 17 | 24 | |
37.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 15 | 21 | 18 | 27 | |
40.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 16 | 22 | 19 | 28 | |
41.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | 24 | 20 | 30 | |
46.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 20 | 28 | 25 | 34 | |
48.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 35 | 25 | 42 | |
61.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 30 | 40 | 30 | 48 |
Loading...
Type | Bride | Métallique | Frittage ferreux | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 10 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.85 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | h7 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::200 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diamètre extérieur de la bride(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles