Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMDB-1210 |
TMDB-1415 |
TMDB-1420 |
TMDB-1515 |
TMDB-2020 |
TMDB-2025 |
TMDB-2525 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 1 | Disponible | 24 jours | 10 | 12 | 14 | 10 | |
5.91 € | 1 | 24 jours | 10 | 14 | 16 | 15 | ||
5.74 € 3.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | 16 | 20 | |
6.07 € | 1 | 24 jours | 10 | 15 | 17 | 15 | ||
10.78 € | 1 | 24 jours | 10 | 20 | 23 | 20 | ||
9.03 € 6.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 23 | 25 | ||
13.15 € | 1 | 24 jours | 10 | 25 | 28 | 25 |
Loading...
Type | Type droit | LF multicouche | Frittage par distribution de lubrifiant solide avec métal de renfort | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant aux corps étrangers / Dans l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 3.26 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 50 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 1 | Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | h7 |
Raccord de logement | H7 | Lubrification | Graissage régulier | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles