Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HPF-0405 |
HPF-0505 |
HPF-0510 |
HPF-0606 |
HPF-0610 |
HPF-0808 |
HPF-0815 |
HPF-1010 |
HPF-1015 |
HPF-1212 |
HPF-1220 |
HPF-1515 |
HPF-1520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diamètre extérieur de la bride (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
0.91 € 0.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 6 | 5 | 10 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | |
0.82 € 0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 7 | 6 | 11 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | |
1.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 8 | 9 | 8 | 13 | |
0.99 € 0.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | |
1.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 10 | 11 | 10 | 16 | |
1.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 10 | 11 | 15 | 16 | |
1.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 12 | 13 | 12 | 18 | |
1.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 12 | 13 | 20 | 18 | |
1.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 15 | 16 | 15 | 22 | |
1.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 15 | 16 | 20 | 22 |
Loading...
Type | Bride | LF multicouche | Composé de PTFE (tétrafluoroéthylène) et maillage métallique | Environnement de fonctionnement | Standard / Dans l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 49 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.35 | Type de longueur spécifié | Simple | Raccord de logement | H7 |
Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50::250 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diamètre extérieur de la bride(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles