Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
80FL-06 |
80FL-08 |
80FL-10 |
80FL-12 |
80FL-15 |
80FL-17 |
80FL-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | ||
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | |
2.89 € | 1 | 5 jours | - | 10 | ||
4.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | |
4.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 15 | |
5.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 17 | ||
6.78 € | 1 | 5 jours | - | 20 |
Loading...
Type | Type droit | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.5 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 2.0 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.4 |
Forme de l'unité | Unité de type palier lisse | Matériau de l'enveloppe | Plastique renforcé | Type de longueur spécifié | Simple |
Axe de montage | h7 | Lubrification | Sans lubrification | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles