Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LED-0404 |
LED-0605 |
LED-0606 |
LED-0635 |
LED-0807 |
LED-0895 |
LED-1005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diamètre extérieur de la bride (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 8 | 4 | 10 | ||
0.64 € | 1 | 8 jours | 6 | 9 | 5 | 14 | ||
0.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 10 | 6 | 12 | |
0.64 € | 1 | 5 jours | 6 | 10 | 3.5 | 12 | ||
0.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 12 | 7 | 16 | ||
0.64 € | 1 | 8 jours | 8 | 11 | 9.5 | 13 | ||
0.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 5 | 18 |
Loading...
Type | Bride | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.327 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 9.81 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.83 |
Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | h7 | Lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diamètre extérieur de la bride(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles