Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LES-0608 |
LES-0612 |
LES-0616 |
LES-0812 |
LES-0816 |
LES-0820 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diamètre extérieur de la bride (mm) | Pression de plaque applicable W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 10 | 6 | 12 | 0.8 | |
0.70 € | 1 | 8 jours | 6 | 10 | 6 | 12 | 1.2 | ||
0.63 € 0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 10 | 6 | 12 | 1.6 | |
0.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 12 | 7 | 14 | 1.2 | |
0.79 € | 1 | 5 jours | 8 | 12 | 7 | 14 | 1.6 | ||
0.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 8 | 12 | 7 | 14 | 2.0 |
Loading...
Type | Bride | Environnement de fonctionnement | Standard | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.327 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 9.81 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.83 |
Type de longueur spécifié | Simple | Axe de montage | h7 | Lubrification | Sans lubrification |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diamètre extérieur de la bride(mm)
Pression de plaque applicable W2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles