Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CWP-100150 |
CWP-100200 |
CWP-100250 |
CWP-125150 |
CWP-150250 |
CWP-28100 |
CWP-28150 |
CWP-2875 |
CWP-38100 |
CWP-4875 |
CWP-75250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.17 € | 1 | 12 jours | 10 | 100 | 150 | ||
170.68 € | 1 | 12 jours | 10 | 100 | 200 | ||
178.55 € | 1 | 12 jours | - | 100 | 250 | ||
143.73 € | 1 | 12 jours | 10 | 125 | 150 | ||
236.74 € | 1 | 12 jours | 10 | 150 | 250 | ||
68.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 28 | 100 | |
94.80 € | 1 | 12 jours | 10 | 28 | 150 | ||
58.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 28 | 75 | ||
69.09 € | 1 | 12 jours | 10 | 38 | 100 | ||
52.02 € 25.49 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 48 | 75 | ||
138.50 € | 1 | 12 jours | 10 | 75 | 250 |
Loading...
Matériau | Système métallique | Matériau de système métallique | Frittage par distribution de lubrifiant solide | Lubrification | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur t(mm) | 20 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 24.5 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 |
Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) | 1.63 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles