Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWP-100100 |
SWP-100125 |
SWP-100150 |
SWP-100250 |
SWP-125150 |
SWP-125200 |
SWP-125250 |
SWP-150200 |
SWP-48100 |
SWP-48150 |
SWP-4875 |
SWP-75125 |
SWP-75150 |
SWP-75200 |
SWP-7575B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 100 | ||
154.95 € | 1 | 12 jours | 10 | 100 | 125 | ||
126.88 € | 1 | 5 jours | - | 100 | 150 | ||
198.18 € | 1 | 12 jours | - | 100 | 250 | ||
154.71 € | 1 | 12 jours | 10 | 125 | 150 | ||
192.89 € | 1 | 12 jours | - | 125 | 200 | ||
236.59 € | 1 | 12 jours | 10 | 125 | 250 | ||
227.09 € | 1 | 12 jours | - | 150 | 200 | ||
76.07 € | 1 | 28 jours | 10 | 48 | 100 | ||
102.46 € | 1 | 28 jours | 10 | 48 | 150 | ||
68.13 € | 1 | 5 jours | - | 48 | 75 | ||
122.97 € | 1 | 19 jours | 10 | 75 | 125 | ||
144.69 € | 1 | 12 jours | - | 75 | 150 | ||
127.20 € | 1 | 12 jours | - | 75 | 200 | ||
82.00 € | 1 | 12 jours | 10 | 75 | 75 |
Loading...
Matériau | Système métallique | Matériau de système métallique | À base de laiton à haute résistance à la traction / lubrifiant solide incorporé | Lubrification | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur t(mm) | 20 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 29 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 |
Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles