Plaque d'usure de 10 mm, modèle à paroi fine #2000 (CWA)

Plaque d'usure de 10 mm, modèle à paroi fine #2000 (CWA)
A solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction and achieves excellent performance in micro movements as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CWA-1875N

Référence pièce
CWA-1875N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.80 €

1 12 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Système métallique Matériau de système métallique Frittage par distribution de lubrifiant solide Lubrification Sans lubrification
Épaisseur t(mm) 10 Largeur l(mm) 18 Longueur L(mm) 75
Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) 24.5 Vitesse maximale admissible V(m/s) 0.5 Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) 1.63

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d'usure de 10 mm, modèle à paroi fine #2000 (CWA), le numéro d'article est le suivant: CWA-1875N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CWA-1875N.

Assistance technique