Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CWT-100150 |
CWT-2250 |
CWT-2275 |
CWT-28100 |
CWT-28150 |
CWT-2875 |
CWT-38100 |
CWT-38150 |
CWT-3850 |
CWT-48100 |
CWT-4875 |
CWT-75100 |
CWT-75125 |
CWT-75150 |
CWT-7575 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.88 € | 1 | 12 jours | 10 | 100 | 150 | ||
44.29 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 22 | 50 | |
49.35 € | 1 | 5 jours | - | 22 | 75 | ||
58.67 € | 1 | 5 jours | - | 28 | 100 | ||
66.82 € | 1 | 12 jours | - | 28 | 150 | ||
50.82 € | 1 | 12 jours | 10 | 28 | 75 | ||
61.78 € | 1 | 5 jours | - | 38 | 100 | ||
72.83 € | 1 | 12 jours | - | 38 | 150 | ||
49.41 € | 1 | 12 jours | 10 | 38 | 50 | ||
62.11 € | 1 | 5 jours | - | 48 | 100 | ||
58.90 € | 1 | 12 jours | - | 48 | 75 | ||
81.67 € | 1 | 12 jours | - | 75 | 100 | ||
93.45 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 75 | 125 | |
104.82 € | 1 | 12 jours | - | 75 | 150 | ||
71.40 € | 1 | 12 jours | - | 75 | 75 |
Loading...
Matériau | Système métallique | Matériau de système métallique | Frittage par distribution de lubrifiant solide | Lubrification | Sans lubrification |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur t(mm) | 5 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 24.5 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 |
Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) | 1.63 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles