Matériau, manchon, Cermet M (54S)

Matériau, manchon, Cermet M (54S)
Provides high friction resistance when oil film formation is discouraged due to reciprocating motion, intermittent operation, and swing motion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

54S-294933

Référence pièce
54S-294933
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.37 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Tuyau Matériau Système métallique Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::200
Le type de forme Manchon Matériau métallique Frittage par distribution de lubrifiant solide D.I. D(φ) 29
Diamètre extérieur D(φ) 49 Longueur L(mm) 33

Vous vous trouvez sur la page de Matériau, manchon, Cermet M (54S), le numéro d'article est le suivant: 54S-294933.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 54S-294933.

Assistance technique