Excellent oil film retention and superior abrasion/seize resistance can greatly reduce the number of times lubrication is necessary.
[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter.
· The diameter/length are roughly drawn dimensions.
· Ensure that oil is added after machining and before use
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
30M-15 |
30M-21 |
30M-23 |
30M-25 |
30M-27 |
30M-31 |
30M-33 |
30M-35 |
30M-37 |
30M-40 |
30M-43 |
30M-45 |
30M-47 |
30M-50 |
30M-55 |
30M-60 |
30M-65 |
30M-70 |
30M-80 |
30M-90 |
30M-100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Diamètre extérieur D (φ) | Longueur L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 3 jours | - | -40~100 | 15 | 150 | ||
14.66 € | 3 jours | - | -40~100 | 21 | 200 | ||
16.74 € | 3 jours | 10 | -40~100 | 23 | 200 | ||
19.34 € | 3 jours | - | -40~100 | 25 | 200 | ||
21.01 € | 6 jours | - | -40~100 | 27 | 200 | ||
29.61 € | 3 jours | 10 | -40~100 | 31 | 200 | ||
31.33 € | 6 jours | - | -40~100 | 33 | 200 | ||
33.94 € | 3 jours | - | -40~100 | 35 | 200 | ||
37.66 € | 6 jours | 10 | -40~100 | 37 | 200 | ||
42.62 € | 6 jours | 10 | -40~100 | 40 | 200 | ||
48.73 € | 3 jours | - | -40~100 | 43 | 200 | ||
51.69 € | 6 jours | - | -40~100 | 45 | 200 | ||
57.13 € | 3 jours | 10 | -40~100 | 47 | 200 | ||
63.67 € | 3 jours | - | -40~100 | 50 | 200 | ||
77.16 € | 3 jours | - | -40~100 | 55 | 200 | ||
89.27 € | 6 jours | - | -40~100 | 60 | 200 | ||
106.05 € | 3 jours | - | -40~100 | 65 | 200 | ||
123.82 € | 3 jours | - | -40~100 | 70 | 200 | ||
129.87 € | 17 jours | - | -40~100 | 80 | 250 | ||
162.25 € | 17 jours | - | -40~100 | 90 | 250 | ||
194.13 € | 17 jours | - | -40~100 | 100 | 250 |
Loading...
Forme | Barre ronde | Matériau | Système métallique | Matériau métallique | Fonte huileuse |
---|
DAIDO METAL
Prix standard 8.01 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
OILES
Prix standard 17.90 €
Nombre de jours d'expédition: 22 jours
OILES
Prix standard 34.39 €
Nombre de jours d'expédition: 18 jours
OILES
Prix standard 24.21 €
Nombre de jours d'expédition: 19 jours
OILES
Prix standard 33.17 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
DAIDO METAL
Prix standard 80.80 €
Nombre de jours d'expédition: 19 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.