Matériau, barre ronde #80 (80M)

Matériau, barre ronde #80 (80M)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be used oil free and provides superior resistance to load and abrasion.

[Features]
· Choose your part number according to the appropriate diameter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80M-06
80M-10
80M-15
80M-20
80M-25
80M-30
80M-35
80M-40
80M-45
80M-50
80M-55
80M-60
80M-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(φ)

7.67 €

1 Disponible 19 jours 106.5

9.29 €

4.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1011

16.26 €

8.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

1017

26.69 €

1 8 jours 1021.5

36.27 €

19.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

-26

65.11 €

1 8 jours -31.5

75.71 €

1 8 jours 1036

96.59 €

1 Disponible 8 jours 1041.5

85.54 €

1 Disponible 8 jours -46.5

102.25 €

1 8 jours 1052

111.23 €

1 8 jours -57

140.03 €

1 Disponible 19 jours -61.5

149.73 €

1 8 jours 1067

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Barre ronde Matériau Base résine Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::80
Longueur L(mm) 500

Assistance technique