Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Précision | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Joint étanche aux poussières | Température de service max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.67 € 5.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | 100 | |
17.42 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | |
25.03 € 7.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
13.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | 100 | |
7.23 € | 1 | 13 jours | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | ||
23.56 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
24.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
14.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | 100 | |
19.14 € 5.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | |
20.54 € 6.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
13.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | 100 | |
17.67 € 8.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | 100 | |
19.77 € 7.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | NA | 100 | |
22.08 € 7.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
14.58 € 5.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | 100 | |
17.67 € 7.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | 100 | |
22.08 € 6.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
12.70 € | 1 | 13 jours | - | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | ||
13.57 € 5.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | 100 | |
17.67 € 8.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | 100 | |
17.67 € 8.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Type ouvert | NA | 100 | |
8.38 € | 1 | 13 jours | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | ||
22.08 € 8.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
25.03 € 10.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
27.94 € 11.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Type ouvert | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
19.94 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | 100 | |
23.56 € 10.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | 100 | |
27.94 € 12.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Type ouvert | NA | 100 | |
26.49 € 7.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | |
27.89 € 8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
33.84 € 14.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
35.31 € 15.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 37 | 28 | 775 | 1180 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Type ouvert | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
26.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | NA | 100 | |
32.36 € 13.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Forme à réglage du je | NA | 100 | |
36.76 € 15.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Type ouvert | NA | 100 | |
15.51 € 8.22 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | ||
36.95 € 11.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
44.15 € 18.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
45.62 € 18.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 42 | 32 | 863 | 1370 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Type ouvert | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
45.62 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | NA | 100 | |
50.03 € 20.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Forme à réglage du je | NA | 100 | |
57.34 € 24.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Type ouvert | NA | 100 | |
19.40 € | 1 | 13 jours | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | ||
48.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
63.22 € 26.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
66.16 € 26.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Type ouvert | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
72.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | NA | 100 | |
82.35 € 33.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Forme à réglage du je | NA | 100 | |
94.09 € 36.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Type ouvert | NA | 100 | |
25.57 € | 1 | 13 jours | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | ||
84.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
102.91 € 41.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2750 | Niveau élevé | -0.01 | 15 | Type ouvert | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
73.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Standard | NA | 100 | |
108.80 € 42.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Type ouvert | NA | 100 | |
94.09 € 28.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Standard | Joint à une extrémité | 80 | |
101.43 € 30.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
111.74 € 43.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
102.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Type ouvert | Adhésif aux deux extrémités | 80 | |
43.49 € | 1 | 13 jours | - | 38 | 76 | 57 | 2160 | 4020 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Standard | NA | 100 | ||
105.84 € 31.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | Niveau élevé | -0.012 | 20 | Standard | NA | 100 |
Loading...
Type | Droit | Matériau du cylindre extérieur | Fer | Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple |
Longueur | Standard | Le matériau d'une bille | Fer | Avec ou sans retenue en métal | Disponible |
Température de service min(°C) | -15 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Précision
Excentricité(µm)
Type
Joint étanche aux poussières
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles