Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Joint étanche aux poussières | Avec ou sans retenue en métal | Température de service max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5 | 22 | 12 | 206 | 265 | 0 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
12.17 € | 1 | 13 jours | 5 | 22 | 12 | 206 | 265 | 0 | 12 | Standard | NA | Disponible | 100 | ||
26.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5 | 22 | 12 | 206 | 265 | 0 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
9.80 € | 1 | 13 jours | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Forme à réglage du je | NA | NA | 80 | ||
18.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | NA | Disponible | 100 | |
20.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | |
19.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 25 | 16 | 265 | 402 | 0 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
22.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
23.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | NA | Disponible | 100 | |
24.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | |
26.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 32 | 22 | 510 | 775 | 0 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
18.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | NA | NA | 80 | |
21.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | NA | Disponible | 100 | |
12.77 € | 1 | 13 jours | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Forme à réglage du je | NA | Disponible | 100 | ||
29.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | |
26.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 36 | 26 | 775 | 1180 | -0.001 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
27.95 € | 1 | Disponible | 13 jours | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | |
35.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | NA | Disponible | 100 | |
39.86 € | 1 | Disponible | 13 jours | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | |
37.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 45 | 32 | 863 | 1370 | -0.001 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
39.86 € | 1 | Disponible | 13 jours | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | |
41.90 € | 1 | Disponible | 13 jours | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | NA | Disponible | 100 | |
29.61 € | 1 | 13 jours | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | ||
48.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 58 | 40 | 980 | 1570 | -0.001 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
40.88 € | 1 | 13 jours | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | NA | NA | 80 | ||
42.01 € | 1 | 13 jours | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | NA | Disponible | 100 | ||
49.99 € | 1 | 13 jours | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | ||
81.47 € | 1 | Disponible | 13 jours | 30 | 68 | 47 | 1570 | 2750 | -0.001 | 15 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
56.95 € | 1 | 13 jours | 40 | 80 | 62 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Standard | NA | NA | 80 | ||
59.37 € | 1 | 13 jours | 40 | 80 | 62 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Standard | NA | Disponible | 100 | ||
109.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 40 | 80 | 62 | 2160 | 4020 | -0.002 | 17 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
83.26 € | 1 | 13 jours | 50 | 100 | 75 | 3820 | 7940 | -0.002 | 17 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 | ||
151.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 50 | 100 | 75 | 3820 | 7940 | -0.002 | 17 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
187.64 € | 1 | Disponible | 65 jours | 60 | 125 | 90 | 4710 | 10000 | -0.002 | 20 | Standard | NA | NA | 80 | |
220.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 60 | 125 | 90 | 4710 | 10000 | -0.002 | 20 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | NA | 80 | |
220.63 € | 1 | 13 jours | 80 | 165 | 120 | 7350 | 16000 | -0.004 | 20 | Standard | NA | Disponible | 100 | ||
259.85 € | 1 | 13 jours | 80 | 165 | 120 | 7350 | 16000 | -0.004 | 20 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | Disponible | 80 |
Loading...
Type | Droit | Matériau du cylindre extérieur | Fer | Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple |
Précision | Niveau élevé | Longueur | Standard | Le matériau d'une bille | Fer |
Température de service min(°C) | -15 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Joint étanche aux poussières
Avec ou sans retenue en métal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles