Roulements linéaires / bride ronde / acier / LMF

Roulements linéaires / bride ronde / acier / LMF
  • En promotion
  • Remise sur volume
The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and fitting is easily achieved by bolting directly to the housing.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMF6
LMF6UU
LMF8
LMF8S
LMF8SUU
LMF8UU
LMF10
LMF10UU
LMF12
LMF12UU
LMF13
LMF13UU
LMF16
LMF16UU
LMF20
LMF20UU
LMF25
LMF25UU
LMF30
LMF30UU
LMF35
LMF35UU
LMF40
LMF40UU
LMF50
LMF50UU
LMF60
LMF60UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Joint étanche aux poussières

23.30 €

1 Disponible 5 jours 1061912206265-0.00912NA

28.25 €

1 Disponible 5 jours 1061912206265-0.00912Adhésif aux deux extrémités

24.93 €

1 Disponible 5 jours 1082415265402-0.00912NA

25.79 €

7.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081715176225-0.00912NA

26.59 €

1 Disponible 6 jours -81715176225-0.00912Adhésif aux deux extrémités

30.37 €

1 Disponible 5 jours 1082415265402-0.00912Adhésif aux deux extrémités

23.30 €

1 Disponible 5 jours 10102919373549-0.00912NA

28.25 €

1 Disponible 5 jours 10102919373549-0.00912Adhésif aux deux extrémités

29.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123021412598-0.00912NA

29.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123021412598-0.00912Adhésif aux deux extrémités

29.44 €

9.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10133223510775-0.00912NA

33.11 €

9.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10133223510775-0.00912Adhésif aux deux extrémités

33.92 €

1 Disponible 5 jours 101637287751180-0.00912NA

34.15 €

1 Disponible 5 jours 101637287751180-0.00912Adhésif aux deux extrémités

38.20 €

11.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042328631370-0.0115NA

43.20 €

1 Disponible 5 jours 102042328631370-0.0115Adhésif aux deux extrémités

56.46 €

1 Disponible 5 jours 102559409801570-0.0115NA

57.42 €

1 Disponible 5 jours 102559409801570-0.0115Adhésif aux deux extrémités

78.00 €

1 Disponible 5 jours 1030644515702750-0.0115NA

91.88 €

1 Disponible 5 jours 1030644515702750-0.0115Adhésif aux deux extrémités

94.62 €

1 Disponible 5 jours 1035705216703140-0.01220NA

114.19 €

1 Disponible 5 jours 1035705216703140-0.01220Adhésif aux deux extrémités

122.83 €

1 Disponible 5 jours 1040806021604020-0.01220NA

142.75 €

1 Disponible 5 jours 1040806021604020-0.01220Adhésif aux deux extrémités

142.69 €

1 Disponible 5 jours 10501008038207940-0.01220NA

180.17 €

1 Disponible 5 jours 10501008038207940-0.01220Adhésif aux deux extrémités

273.73 €

82.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

106011090471010000-0.01525NA

251.24 €

1 Disponible 12 jours 106011090471010000-0.01525Adhésif aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Matériau du cylindre extérieur Fer Traitement de surface du cylindre extérieur N/A
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard
Forme de la bride Forme ronde Le matériau d'une bille Fer Avec ou sans retenue en métal NA
Température de service min(°C) -15 Température de service max(°C) 80

Assistance technique