• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements linéaires / bride carrée / acier / LMK-L

Roulements linéaires / bride carrée / acier / LMK-L
  • Remise sur volume
Type with LMF-L type flange having flats at 4 locations. Due to a lower core height, this type is more suitable for compact designs than the round flange type.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMK6L
LMK6LUU
LMK8L
LMK8LUU
LMK10L
LMK10LUU
LMK12L
LMK12LUU
LMK13L
LMK13LUU
LMK16L
LMK16LUU
LMK20L
LMK20LUU
LMK25L
LMK25LUU
LMK30L
LMK30LUU
LMK35L
LMK35LUU
LMK40L
LMK40LUU
LMK50L
LMK50LUU
LMK60L
LMK60LUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Joint étanche aux poussières

33.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1063512324529-0.0115NA

102.92 €

1 Disponible 5 jours 1063512324529-0.0115Adhésif aux deux extrémités

31.24 €

1 Disponible 5 jours 1084515431784-0.0115NA

100.82 €

1 Disponible 5 jours 1084515431784-0.0115Adhésif aux deux extrémités

35.00 €

1 Disponible 5 jours 101055195881100-0.0115NA

111.19 €

1 Disponible 5 jours 101055195881100-0.0115Adhésif aux deux extrémités

34.78 €

1 Disponible 5 jours 101257216571200-0.0115NA

121.34 €

1 Disponible 5 jours 101257216571200-0.0115Adhésif aux deux extrémités

100.82 €

1 Disponible 5 jours 101361238141570-0.0115NA

123.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

101361238141570-0.0115Adhésif aux deux extrémités

133.39 €

1 Disponible 5 jours 1016702812302350-0.0115NA

152.68 €

1 Disponible 5 jours 1016702812302350-0.0115Adhésif aux deux extrémités

151.99 €

1 Disponible 5 jours 1020803214002750-0.01220NA

50.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020803214002750-0.01220Adhésif aux deux extrémités

196.97 €

1 Disponible 5 jours 10251124015603140-0.01220NA

237.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10251124015603140-0.01220Adhésif aux deux extrémités

246.57 €

1 Disponible 5 jours 10301234524905490-0.01220NA

255.87 €

1 Disponible 5 jours 10301234524905490-0.01220Adhésif aux deux extrémités

326.40 €

1 Disponible 5 jours 10351355226506270-0.01525NA

344.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10351355226506270-0.01525Adhésif aux deux extrémités

406.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10401546034308040-0.01525NA

370.60 €

1 Disponible 5 jours 10401546034308040-0.01525Adhésif aux deux extrémités

659.92 €

1 Disponible 5 jours 105019280608015900-0.01525NA

595.44 €

1 Disponible 5 jours 105019280608015900-0.01525Adhésif aux deux extrémités

980.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

106021190765020000-0.0225NA

1,011.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

106021190765020000-0.0225Adhésif aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride Type à bride Bride standard Matériau du cylindre extérieur Fer
Traitement de surface du cylindre extérieur N/A Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Long Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Long Forme de la bride Rectangulaire Le matériau d'une bille Fer
Avec ou sans retenue en métal NA Température de service min(°C) -15 Température de service max(°C) 80

Assistance technique