Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Style | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Précision | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Joint étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Forme standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | NA | |
24.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Taux de précision | -0.005 | 4 | Standard | NA | |
28.72 € | 1 | Disponible | 85 jours | - | Forme standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Taux de précision | -0.005 | 4 | Standard | Joint à une extrémité | |
25.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Forme standard | 3 | 10 | 7 | 88.2 | 108 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
18.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | NA | |
23.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Taux de précision | -0.005 | 4 | Standard | NA | |
22.10 € 6.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Forme standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | Joint à une extrémité | |
23.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
26.87 € | 1 | Disponible | 85 jours | - | Forme standard | 4 | 12 | 8 | 88.2 | 127 | Taux de précision | -0.005 | 4 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
17.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | NA | |
18.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Taux de précision | -0.005 | 4 | Standard | NA | |
19.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | Joint à une extrémité | |
24.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Taux de précision | -0.005 | 4 | Standard | Joint à une extrémité | |
23.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Niveau élevé | -0.008 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
23.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 5 | 15 | 10 | 167 | 206 | Taux de précision | -0.005 | 4 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
14.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
21.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | |
19.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
20.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | |
20.51 € | 1 | Disponible | 65 jours | - | Forme standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Joint à une extrémité | |
22.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
27.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | |
23.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
13.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
18.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | |
17.58 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Forme standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
15.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
14.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | |
18.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
16.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | |
17.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
21.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | |
21.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 8 | 17 | 15 | 176 | 225 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
16.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Forme standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | |
18.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Joint à une extrémité | |
22.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
25.79 € 9.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | |
21.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 8 | 24 | 15 | 265 | 402 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
14.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Forme standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
17.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | |
16.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
22.10 € 6.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Forme standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | |
20.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
23.92 € 9.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | |
20.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 10 | 29 | 19 | 373 | 549 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
14.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | |
17.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Forme standard | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
20.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
21.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | |
21.30 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | Forme standard | 12 | 30 | 21 | 412 | 598 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
16.58 € 4.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Forme standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | NA | |
17.67 € 7.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | NA | |
20.25 € 7.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Type ouvert | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Type ouvert | NA | |
22.71 € 6.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Forme standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | NA | |
22.10 € 6.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Forme standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Joint à une extrémité | |
24.65 € 7.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Forme standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Joint à une extrémité | |
21.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Forme standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Standard | Adhésif aux deux extrémités | |
23.92 € 9.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Forme à réglage du je | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Forme à réglage du je | Adhésif aux deux extrémités | |
27.60 € 10.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Type ouvert, à jeu réglable] Type ouvert | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Niveau élevé | -0.009 | 12 | Type ouvert | Adhésif aux deux extrémités | |
27.24 € 8.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Forme standard | 13 | 32 | 23 | 510 | 775 | Taux de précision | -0.006 | 8 | Standard | Adhésif aux deux extrémités |
Loading...
Type | Droit | Matériau du cylindre extérieur | Fer | Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple |
Longueur | Standard | Le matériau d'une bille | Fer | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Température de service max(°C) | 80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Style
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Précision
Excentricité(µm)
Type
Joint étanche aux poussières
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles