Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Le matériau d'une bille | Joint étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 25 | [Fer] Fer | 206 | 265 | -0.009 | Fer | NA | |
91.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | 25 | Acier inoxydable | 206 | 265 | -0.009 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
51.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Fer] Fer | 206 | 265 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
49.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 30 | [Fer] Fer | 265 | 402 | -0.009 | Fer | NA | |
89.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 30 | Acier inoxydable | 265 | 402 | -0.009 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
52.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | [Fer] Fer | 265 | 402 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
89.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 35 | Acier inoxydable | 373 | 549 | -0.009 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
49.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35 | [Fer] Fer | 373 | 549 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
51.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 36 | [Fer] Fer | 412 | 598 | -0.009 | Fer | NA | |
90.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 12 | 36 | Acier inoxydable | 412 | 598 | -0.009 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
52.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 36 | [Fer] Fer | 412 | 598 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
55.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 39 | [Fer] Fer | 510 | 775 | -0.009 | Fer | NA | |
91.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 13 | 39 | Acier inoxydable | 510 | 775 | -0.009 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
59.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 39 | [Fer] Fer | 510 | 775 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
69.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 44 | [Fer] Fer | 775 | 1180 | -0.009 | Fer | NA | |
106.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | 44 | Acier inoxydable | 775 | 1180 | -0.009 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
75.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 44 | [Fer] Fer | 775 | 1180 | -0.009 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
73.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | 50 | [Fer] Fer | 863 | 1370 | -0.01 | Fer | NA | |
137.73 € | 1 | Disponible | 85 jours | - | 20 | 50 | Acier inoxydable | 863 | 1370 | -0.01 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
78.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 50 | [Fer] Fer | 863 | 1370 | -0.01 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
118.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | 67 | [Fer] Fer | 980 | 1570 | -0.01 | Fer | NA | |
182.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 25 | 67 | Acier inoxydable | 980 | 1570 | -0.01 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
109.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 67 | [Fer] Fer | 980 | 1570 | -0.01 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
143.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | 72 | [Fer] Fer | 1570 | 2750 | -0.01 | Fer | NA | |
237.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30 | 72 | Acier inoxydable | 1570 | 2750 | -0.01 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
143.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 72 | [Fer] Fer | 1570 | 2750 | -0.01 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
171.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 80 | [Fer] Fer | 1670 | 3140 | -0.012 | Fer | NA | |
301.39 € | 1 | Disponible | 65 jours | - | 35 | 80 | Acier inoxydable | 1670 | 3140 | -0.012 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
186.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 80 | [Fer] Fer | 1670 | 3140 | -0.012 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
181.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 40 | 90 | [Fer] Fer | 2160 | 4020 | -0.012 | Fer | NA | |
386.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | 90 | Acier inoxydable | 2160 | 4020 | -0.012 | Acier inoxydable | Adhésif aux deux extrémités | |
196.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 90 | [Fer] Fer | 2160 | 4020 | -0.012 | Fer | Adhésif aux deux extrémités | |
286.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 50 | 110 | [Fer] Fer | 3820 | 7940 | -0.012 | Fer | NA | |
306.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 110 | [Fer] Fer | 3820 | 7940 | -0.012 | Fer | Adhésif aux deux extrémités |
Loading...
Style | Forme standard | Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Niveau élevé |
Type | Unités de logement, type à bloc large | Longueur | Standard | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Température de service min(°C) | -15 | Température de service max(°C) | 80 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Matériau du cylindre extérieur
Le matériau d'une bille
Joint étanche aux poussières
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles