Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à rouleau | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Structure du joint | Capacité de charge sur rail (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | M3 | Acier au carbone | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Sans joint | 1.37 | |
52.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | M3 | Acier inoxydable | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Sans joint | 1.37 | |
56.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe sphérique | 10 | 7 | M3 | Acier inoxydable | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Sans joint | 0.37 | |
68.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | M3 | Acier inoxydable | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Avec joint | 1.37 | |
81.34 € 31.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 10 | 7 | M3 | Acier inoxydable | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Avec joint | 0.37 | |
34.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 10 | 7 | M3 | Acier au carbone | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Sans joint | 0.37 | |
38.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | M3 | Acier au carbone | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Avec joint | 1.37 | |
37.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 10 | 7 | M3 | Acier au carbone | Avec cage | 1.47 | 1.18 | 47000 | Avec joint | 0.37 | |
18.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 12 | 8 | M4 | Acier au carbone | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Sans joint | 1.76 | |
35.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 12 | 8 | M4 | Acier inoxydable | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Sans joint | 1.76 | |
48.47 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe sphérique | 12 | 8 | M4 | Acier inoxydable | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Sans joint | 0.47 | |
53.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 12 | 8 | M4 | Acier inoxydable | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Avec joint | 1.76 | |
56.19 € 27.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 12 | 8 | M4 | Acier inoxydable | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Avec joint | 0.47 | |
29.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 12 | 8 | M4 | Acier au carbone | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Sans joint | 0.47 | |
31.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 12 | 8 | M4 | Acier au carbone | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Avec joint | 1.76 | |
33.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 12 | 8 | M4 | Acier au carbone | Avec cage | 2.06 | 2.05 | 37000 | Avec joint | 0.47 | |
27.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 2.25 | |
49.45 € 19.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 2.25 | |
57.42 € 22.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 0.53 | |
63.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 2.25 | |
74.94 € 29.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 0.53 | |
30.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 0.53 | |
31.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 2.25 | |
38.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | Avec cage | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 0.53 | |
21.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 3.43 | |
43.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 3.43 | |
49.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 1.08 | |
57.42 € 20.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 3.43 | |
63.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 1.08 | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 1.08 | |
31.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 3.43 | |
30.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | Avec cage | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 1.08 | |
63.80 € 22.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | Type entièrement à rouleaux | 6.94 | 8.5 | 11000 | Avec joint | 3.43 | |
20.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 4.02 | |
41.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 4.02 | |
55.83 € 22.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 1.37 | |
52.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 4.02 | |
61.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 1.37 | |
25.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 1.37 | |
22.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 4.02 | |
33.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | Avec cage | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 1.37 | |
27.15 € 10.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 8.13 | 11.2 | 8700 | Sans joint | 4.02 | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 5.49 | |
43.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 5.49 | |
62.20 € 24.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 2.06 | |
59.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 5.49 | |
72.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 2.06 | |
28.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 2.06 | |
29.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 5.49 | |
41.52 € 15.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 2.06 | |
38.29 € 14.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 9.42 | 14.3 | 7200 | Avec joint | 5.49 | |
24.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 4.7 | |
49.45 € 19.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 4.7 | |
57.42 € 22.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 1.67 | |
60.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 4.7 | |
74.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 1.67 | |
31.92 € 13.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 1.67 | |
28.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 4.7 | |
36.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | Avec cage | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 1.67 | |
17.33 € 9.36 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 9.42 | 14.3 | 7200 | Sans joint | 4.7 |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Méthodes de fixation | Avec trou hexagonal | Circonférence extérieure du rouleau | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à poussoir de cames | Standard | Norme de taille | Système métrique | Axe | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à rouleau
Diamètre extérieur D(Ø)
Largeur C(mm)
Vis à goujon de poussoir de came(mm)
Matériau
Méthode de guidage des rouleaux
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Structure du joint
Capacité de charge sur rail(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles