• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poussoir de came modèle CFN-R-A

Poussoir de came modèle CFN-R-A
  • Remise sur volume
It is compact and rigid shaft bearing with a needle bearing in the cam follower. Ideal for use as a linear motion guide roller in the cam mechanism of automatic and specialty machines
· [Type and features]
· The CFN-R-A model is a cam follower incorporating an internal thrust ball. It has the effect of preventing wear and friction on the sliding surface when a thrust load is applied due to mounting error.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFN5R-A
CFN6R-A
CFN8R-A
CFN10R-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(Ø)
Largeur C
(mm)
Vis à goujon de poussoir de came
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge sur rail
(kN)

46.10 €

1 Disponible 5 jours 10139M53.142.77290000.53

40.34 €

1 Disponible 5 jours 101611M63.593.58250001.08

42.65 €

1 Disponible 5 jours 101911M84.174.65200001.37

38.94 €

1 Disponible 5 jours 102212M105.336.78170001.67

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoir de cames Type à rouleau Bague externe sphérique Méthodes de fixation Avec trou hexagonal
Matériau Acier au carbone Circonférence extérieure du rouleau NA Type à poussoir de cames Standard
Norme de taille Système métrique Axe Disponible Méthode de guidage des rouleaux Avec cage
Structure du joint Sans joint Graisseur dédié inclus NA

Assistance technique