Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à rouleau | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Matériau | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Structure du joint | Capacité de charge sur rail (kN) | Graisseur dédié inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 2.25 | NA | |
37.72 € | 1 | Disponible | 85 jours | - | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 2.25 | NA | |
46.12 € | 1 | Disponible | 45 jours | - | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 0.53 | NA | |
48.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 2.25 | NA | |
60.51 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier inoxydable | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 0.53 | NA | |
28.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | 3.14 | 2.77 | 29000 | Sans joint | 0.53 | NA | |
24.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 2.25 | NA | |
25.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 13 | 9 | M5 | Acier au carbone | 3.14 | 2.77 | 29000 | Avec joint | 0.53 | NA | |
13.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 3.43 | NA | |
38.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 3.43 | NA | |
43.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 1.08 | NA | |
49.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 3.43 | NA | |
52.50 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier inoxydable | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 1.08 | NA | |
27.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Sans joint | 1.08 | NA | |
20.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 3.43 | NA | |
25.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 1.08 | NA | |
40.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | M6 | Acier au carbone | 3.59 | 3.58 | 25000 | Avec joint | 1.08 | Présence (PB1021B) | |
17.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 4.02 | NA | |
40.31 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 4.02 | NA | |
49.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 1.37 | NA | |
50.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 4.02 | NA | |
55.19 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier inoxydable | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 1.37 | NA | |
22.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Sans joint | 1.37 | NA | |
19.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 4.02 | NA | |
24.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | M8 | Acier au carbone | 4.17 | 4.65 | 20000 | Avec joint | 1.37 | NA | |
18.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 4.7 | NA | |
16.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 5.49 | NA | |
40.42 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 5.49 | NA | |
55.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 2.06 | NA | |
49.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 5.49 | NA | |
64.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 2.06 | NA | |
28.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 2.06 | NA | |
20.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 5.49 | NA | |
28.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 26 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 2.06 | NA | |
44.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 4.7 | NA | |
51.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 1.67 | NA | |
50.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 4.7 | NA | |
70.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier inoxydable | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 1.67 | NA | |
21.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Sans joint | 1.67 | NA | |
19.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 4.7 | NA | |
25.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 22 | 12 | M10 | Acier au carbone | 5.33 | 6.78 | 17000 | Avec joint | 1.67 | NA | |
127.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 85 | 35 | M30 | Acier au carbone | 45.4 | 87.6 | 5000 | Type ouvert | 56 | NA | |
153.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 85 | 35 | M30 | Acier au carbone | 45.4 | 87.6 | 5000 | Type ouvert | 16.1 | NA | |
138.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 90 | 35 | M30 | Acier au carbone | 45.4 | 87.6 | 5000 | Type ouvert | 59.3 | NA |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Méthodes de fixation | Avec rainure d'entraînement | Circonférence extérieure du rouleau | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à poussoir de cames | Standard | Norme de taille | Système métrique | Axe | Disponible |
Méthode de guidage des rouleaux | Avec cage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à rouleau
Diamètre extérieur D(Ø)
Largeur C(mm)
Vis à goujon de poussoir de came(mm)
Matériau
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Structure du joint
Capacité de charge sur rail(kN)
Graisseur dédié inclus
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles