Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Galet suiveur modèle RNAST

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RNAST5
RNAST5R
RNAST6
RNAST6R
RNAST8
RNAST8R
RNAST10
RNAST10R
RNAST12
RNAST12R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à rouleau Diamètre extérieur D
(Ø)
Largeur C
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge sur rail
(kN)

9.39 €

Disponible 5 jours Bague externe cylindrique167.872.742.39300002.35

12.95 €

Disponible 35 jours Bague externe sphérique167.872.742.39300001.08

9.39 €

Disponible 5 jours Bague externe cylindrique199.8104.124.55200003.53

12.95 €

Disponible 8 jours Bague externe sphérique199.8104.124.55200001.37

10.58 €

Disponible 5 jours Bague externe cylindrique249.8125.685.89170004.02

14.04 €

Disponible 5 jours Bague externe sphérique249.8125.685.89170001.86

10.79 €

Disponible 5 jours Bague externe cylindrique3011.8149.79.67150005.59

15.10 €

Disponible 5 jours Bague externe sphérique3011.8149.79.67150002.45

12.95 €

Disponible 5 jours Bague externe cylindrique3211.81610.410.9130005.98

16.18 €

Disponible 5 jours Bague externe sphérique3211.81610.410.9130002.74

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Galet suiveur Matériau Acier au carbone Circonférence extérieure du rouleau NA
Type à galet suiveur Type séparé Norme de taille Système métrique Axe NA
Méthode de guidage des rouleaux Avec cage Bague interne NA Structure du joint Sans joint
Graisseur dédié inclus NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique