Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure | Course S (mm) | Vis de montage nominale M | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale L (mm) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée par minute (J / min) | Contre-écrou | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Type fixe] Type non réglable | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | NA | Type basique | |
49.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Type fixe] Type non réglable | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | Disponible | Type basique | |
42.31 € | 1 | 8 jours | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | NA | Type basique | ||
55.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | Disponible | Type basique | |
48.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | NA | Type basique | |
57.92 € 32.44 € | 1 |
Jour même
Stock | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | Disponible | Type basique | ||
69.78 € 37.68 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | NA | Type basique | ||
88.52 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | Disponible | Type basique | ||
114.92 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | NA | Type basique | ||
125.54 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | Disponible | Type basique | ||
83.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | NA | Type basique | |
99.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | Disponible | Type basique | |
96.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type réglable | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | NA | Type basique | |
101.70 € 53.90 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | Disponible | Type basique | ||
162.60 € 115.45 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | NA | Type basique | ||
183.23 € 120.93 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | Disponible | Type basique | ||
106.24 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | NA | Type basique | ||
114.88 € 59.74 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | Disponible | Type basique | ||
106.24 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 122.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | NA | Type basique | ||
122.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 122.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | Disponible | Type basique | |
136.00 € | 1 | 10 jours | Type réglable | 25 | M30 | 30 | 63.7 | 2.5 | 157.4 | 4600 | 30 | 20 | 1300 | Disponible | Type basique | ||
120.48 € 83.13 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | NA | Type basique | ||
135.06 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | Disponible | Type basique | ||
187.40 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | NA | Type basique | ||
199.71 € 135.80 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | Disponible | Type basique | ||
239.32 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 40 | M40 | 40 | 196 | 3 | 205.6 | 9000 | 51.0 | 9 | 1800 | NA | Type basique | ||
257.91 € 167.64 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 40 | M40 | 40 | 196 | 3 | 205.6 | 9000 | 51.0 | 9 | 1800 | Disponible | Type basique | ||
298.52 € | 1 | 6 jours | Type réglable | 60 | M40 | 40 | 294 | 3 | 257.1 | 9000 | 68 | 7 | 2100 | NA | Type basique | ||
306.40 € 208.35 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 60 | M40 | 40 | 294 | 3 | 257.1 | 9000 | 68 | 7 | 2100 | Disponible | Type basique | ||
294.80 € 203.41 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 70 | M40 | 40 | 392 | 3 | 277.1 | 10000 | 75 | 5 | 2000 | NA | Type basique | ||
307.35 € 205.92 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 70 | M40 | 40 | 392 | 3 | 277.1 | 10000 | 75 | 5 | 2000 | Disponible | Type basique | ||
330.53 € 228.07 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 70 | M45 | 45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | NA | Type basique | ||
361.64 € 245.92 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 70 | M45 | 45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | Disponible | Type basique | ||
40.50 € 23.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Type fixe] Type non réglable | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | NA | Forme de la bride | |
56.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Type fixe] Type non réglable | 7 | M10 | 10 | 0.049 | 1 | 41.5 | 39 | 2.6 | 45 | 2.25 | Disponible | Forme de la bride | |
50.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | NA | Forme de la bride | |
63.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M12 | 12 | 0.098 | 1 | 55 | 59 | 5 | 45 | 4.5 | Disponible | Forme de la bride | |
54.26 € 30.39 € | 1 |
Jour même
Stock | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | NA | Forme de la bride | ||
67.50 € 37.13 € | 1 |
Jour même
Stock | [Type fixe] Type non réglable | 10 | M16 | 16 | 0.294 | 1 | 70 | 147 | 10.5 | 45 | 16 | Disponible | Forme de la bride | ||
80.40 € 43.42 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | NA | Forme de la bride | ||
95.10 € 50.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | Disponible | Forme de la bride | ||
119.22 € 85.84 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | NA | Forme de la bride | ||
129.66 € 92.06 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M20 | 20 | 11.8 | 2 | 111.4 | 1440 | 11.5 | 30 | 353 | Disponible | Forme de la bride | ||
97.04 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | NA | Forme de la bride | |
112.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type réglable | 10 | M20 | 20 | 5.88 | 1.5 | 94.6 | 1000 | 11.3 | 30 | 180 | Disponible | Forme de la bride | |
99.70 € 53.84 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | NA | Forme de la bride | ||
112.95 € 59.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 10 | M14 | 14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | Disponible | Forme de la bride | ||
167.85 € 117.50 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | NA | Forme de la bride | ||
182.39 € 127.67 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 30 | M27 | 27 | 74.5 | 2.5 | 161.6 | 4560 | 21.0 | 18 | 1341 | Disponible | Forme de la bride | ||
111.93 € 58.20 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | NA | Forme de la bride | ||
128.86 € 67.01 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 11.8 | 2 | 122.5 | 1400 | 17.2 | 30 | 360 | Disponible | Forme de la bride | ||
112.01 € 58.25 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 122.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | NA | Forme de la bride | ||
128.95 € 65.76 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 15 | M25 | 25 | 25.5 | 2 | 122.5 | 3100 | 17.2 | 25 | 650 | Disponible | Forme de la bride | ||
131.68 € | 1 | 10 jours | Type réglable | 25 | M30 | 30 | 63.7 | 2.5 | 157.4 | 4600 | 30 | 20 | 1300 | NA | Forme de la bride | ||
147.24 € | 1 | 10 jours | Type réglable | 25 | M30 | 30 | 63.7 | 2.5 | 157.4 | 4600 | 30 | 20 | 1300 | Disponible | Forme de la bride | ||
126.12 € 88.28 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | NA | Forme de la bride | ||
141.27 € 97.48 € | 1 |
Jour même
Stock | Type réglable | 25 | M30 | 30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30 | 18 | 1440 | Disponible | Forme de la bride | ||
201.59 € | 1 | 10 jours | Type réglable | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | NA | Forme de la bride | ||
222.42 € | 1 | 10 jours | Type réglable | 25 | M40 | 40 | 118 | 3 | 175.6 | 8600 | 39.0 | 12 | 1440 | Disponible | Forme de la bride | ||
253.51 € | 1 | 10 jours | Type réglable | 40 | M40 | 40 | 196 | 3 | 205.6 | 9000 | 51.0 | 9 | 1800 | NA | Forme de la bride |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Méthode d'orifice | Orifice unique | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 | Bouchons d'embout | Disponible |
(Type cuivre) Limite de matériau | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Structure
Course S(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale L(mm)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min)
Contre-écrou
Type de support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles