Rouleau à mouvement linéaire, type LR, modèle LR-Z

Rouleau à mouvement linéaire, type LR, modèle LR-Z
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Type and features]
· The mounting surface of LR type is grooved for pressing in
· LR-Z Lightweight type using a plastic retainer with the same mounting method as the LR type. Excellent abrasion resistance from the seal mounting groove, easy installation of special rubber seal with high dust resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR1547Z
LR1547ZUU
LR2055Z
LR2055ZUU
LR2565Z
LR2565ZUU
LR3275Z
LR3275ZUU
LR4095
LR50130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCote de largeur l1
(mm)
Cote de longueur L
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Capacité de charge de base C
(kN)
Capacité de charge de base Co
(kN)
Joint

86.58 €

1 Disponible 6 jours 1015471621.639.9NA

91.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015471621.639.9Disponible

104.56 €

30.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10205517.338.984.9NA

110.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10205517.338.984.9Disponible

129.17 €

1 Disponible 13 jours 10256520.655113NA

138.41 €

40.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10256520.655113Disponible

150.69 €

43.70 €

1 Disponible 13 jours 10327521.688208NA

159.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10327521.688208Disponible

319.83 €

92.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10409530150326NA

532.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

105013042285577NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec / sans trou de montage Disponible

Assistance technique