Pack linéaire de précision

Pack linéaire de précision
  • En promotion
  • Remise sur volume
Reduced design and assembly costs, long-term stability, lightweight · Compact · Excellent responsiveness at high speeds.

[Features]
· The ER model is a slide unit that is grind finished after heat treatment with precision molded stainless steel plates
· The ball rolling motion and sliding structure between the outer rail and the inner V groove where the ball moves in the internal case in this extremely thin and lightweight unit to perform infinite linear motion.
· Widely used for magnetic disk devices, electronic devices, semiconductor manufacturing devices, medical devices, measuring devices, plotter devices, and copying machines, etc.
· [Reduced design and assembly costs] Design cost and assembly times can be reduced, and highly accurate linear guidance can be achieved compared to conventional miniature ball bearings used for precision instruments.
· [Long term stability] Stable performance is obtained for long time periods with the ball circulation type slide unit due to the extremely small coefficient of friction.
· [Lightweight, compact, high speed response] The outer and inner are composed of minimum thickness stainless steel plates.
· The light weight allows lower moment of inertia and demonstrates excellent high speed responsiveness
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ER1025+60L
ER1025+100L
ER1025+140L
ER1025C1+60L
ER1025C1+100L
ER1025C1+140L
ER513+40L
ER513+60L
ER513+80L
ER513C1+40L
ER513C1+60L
ER513C1+80L
ER616+45L
ER616+70L
ER616+95L
ER616C1+45L
ER616C1+70L
ER616C1+95L
ER920+50L
ER920+80L
ER920+110L
ER920C1+50L
ER920C1+80L
ER920C1+110L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSJeu radial Largeur du rail l
(mm)
Longueur du rail L
(mm)

181.50 €

61.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Normal2560

267.65 €

1 Disponible 6 jours 10Normal25100

344.52 €

103.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Normal25140

199.69 €

59.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10C12560

248.48 €

1 Disponible 35 jours 10C125100

367.93 €

1 Disponible 35 jours 10C125140

62.32 €

1 Disponible 6 jours 10Normal1340

75.32 €

1 Disponible 5 jours 10Normal1360

107.67 €

32.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Normal1380

68.55 €

1 Disponible 35 jours 10C11340

82.83 €

1 Disponible 35 jours 10C11360

106.98 €

1 Disponible 35 jours 10C11380

80.65 €

1 Disponible 5 jours 10Normal15.645

90.88 €

1 Disponible 5 jours 10Normal15.670

111.65 €

1 Disponible 12 jours 10Normal15.695

88.71 €

1 Disponible 35 jours 10C115.645

106.98 €

1 Disponible 35 jours 10C115.670

141.27 €

1 Disponible 35 jours 10C115.695

141.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Normal2050

148.01 €

1 Disponible 22 jours 10Normal2080

202.82 €

1 Disponible 13 jours 10Normal20110

155.65 €

46.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10C12050

174.21 €

1 Disponible 35 jours 10C12080

222.26 €

1 Disponible 35 jours 10C120110

Loading...

  1. 1

Assistance technique