Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'arbre de vis d (φ) | Vis-mère (mm) | Jeu axial | Nombre de circuits de charge (rangées x enroulements) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa (N) | Type de joint étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.58 € | 1 | 23 jours | 10 | 15 | 10 | 0.1 | 2×2.8 | 9800 | 25200 | NA | ||
447.36 € | 1 | 22 jours | - | 15 | 10 | 0.1 | 2×2.8 | 9800 | 25200 | Joint à brosses | ||
375.55 € | 1 | 23 jours | 10 | 16 | 16 | 0.1 | 2×1.8 | 5800 | 12900 | NA | ||
416.49 € | 1 | 23 jours | - | 16 | 16 | 0.1 | 2×1.8 | 5800 | 12900 | Joint à brosses | ||
450.67 € | 1 | 23 jours | 10 | 16 | 16 | 0.1 | 4×1.8 | 10500 | 25900 | NA | ||
507.01 € | 1 | 22 jours | - | 16 | 16 | 0.1 | 4×1.8 | 10500 | 25900 | Joint à brosses | ||
415.61 € | 1 | 23 jours | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 2×1.8 | 7700 | 22300 | NA | ||
475.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 2×1.8 | 7700 | 22300 | Joint à brosses | ||
495.73 € | 1 | 23 jours | 10 | 20 | 20 | 0.1 | 4×1.8 | 13900 | 44600 | NA | ||
557.25 € | 1 | 23 jours | - | 20 | 20 | 0.1 | 4×1.8 | 13900 | 44600 | Joint à brosses | ||
490.73 € | 1 | 23 jours | 10 | 25 | 25 | 0.1 | 2×1.8 | 12100 | 35000 | NA | ||
554.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 25 | 0.1 | 2×1.8 | 12100 | 35000 | Joint à brosses | ||
588.37 € | 1 | 23 jours | 10 | 25 | 25 | 0.1 | 4×1.8 | 21900 | 69900 | NA | ||
625.79 € | 1 | 22 jours | - | 25 | 25 | 0.1 | 4×1.8 | 21900 | 69900 | Joint à brosses | ||
658.49 € | 1 | 23 jours | 10 | 32 | 32 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 2×1.8 | 17300 | 53900 | NA | ||
725.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 32 | 32 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 2×1.8 | 17300 | 53900 | Joint à brosses | ||
791.16 € | 1 | 23 jours | 10 | 32 | 32 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 4×1.8 | 31300 | 107800 | NA | ||
835.10 € | 1 | 22 jours | - | 32 | 32 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.14 | 4×1.8 | 31300 | 107800 | Joint à brosses | ||
731.07 € | 1 | 23 jours | 10 | 36 | 20 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×2.8 | 39800 | 121700 | NA | ||
802.13 € | 1 | 22 jours | - | 36 | 20 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×2.8 | 39800 | 121700 | Joint à brosses | ||
833.73 € | 1 | 23 jours | 10 | 36 | 24 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×2.8 | 46200 | 137400 | NA | ||
897.89 € | 1 | 23 jours | - | 36 | 24 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×2.8 | 46200 | 137400 | Joint à brosses | ||
768.64 € | 1 | 23 jours | 10 | 36 | 36 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×1.8 | 22400 | 70500 | NA | ||
835.10 € | 1 | 22 jours | - | 36 | 36 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×1.8 | 22400 | 70500 | Joint à brosses | ||
921.35 € | 1 | 23 jours | 10 | 36 | 36 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 4×1.8 | 40600 | 141100 | NA | ||
992.07 € | 1 | 22 jours | - | 36 | 36 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 4×1.8 | 40600 | 141100 | Joint à brosses | ||
858.77 € | 1 | 23 jours | 10 | 40 | 40 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×1.8 | 28100 | 89800 | NA | ||
932.42 € | 1 | 22 jours | - | 40 | 40 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 2×1.8 | 28100 | 89800 | Joint à brosses | ||
1,029.03 € | 1 | 23 jours | 10 | 40 | 40 | [0.2 ou moins (laminé)] 0.17 | 4×1.8 | 51100 | 179600 | NA | ||
1,216.78 € | 1 | 23 jours | 10 | 50 | 50 | 0.2 | 2×1.8 | 42100 | 140400 | NA | ||
1,272.41 € | 1 | 23 jours | - | 50 | 50 | 0.2 | 2×1.8 | 42100 | 140400 | Joint à brosses | ||
1,459.65 € | 1 | 23 jours | 10 | 50 | 50 | 0.2 | 4×1.8 | 76300 | 280700 | NA | ||
1,541.49 € | 1 | 23 jours | - | 50 | 50 | 0.2 | 4×1.8 | 76300 | 280700 | Joint à brosses |
Loading...
Type | Roulée | Caractéristiques | Standard | Forme de la bride | Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Précharge | NA | Conditions d'utilisation | Vitesse élevée / Étanche aux poussières | Forme de l'écrou | Simple |
Système de circuit | Embout de protection | Type à vis | Écrou simple |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'arbre de vis d(φ)
Vis-mère(mm)
Jeu axial
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements)
Type de joint étanche aux poussières
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles