• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrous de vis à billes / écrou compact / diamètre 10 - 50 / Pas 4 - 16 / BTK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTK1006V-2.6NUT
BTK1006V-2.6ZZNUT
BTK1208V-2.6NUT
BTK1208V-2.6ZZNUT
BTK1404V-3.6NUT
BTK1404V-3.6ZZNUT
BTK1405V-2.6NUT
BTK1405V-2.6ZZNUT
BTK1605V-2.6NUT
BTK1808V-3.6NUT
BTK1808V-3.6ZZNUT
BTK2005V-2.6NUT
BTK2005V-2.6ZZNUT
BTK2010V-2.6NUT
BTK2010V-2.6ZZNUT
BTK2505V-2.6NUT
BTK2505V-2.6ZZNUT
BTK2510V-5.3NUT
BTK2806V-2.6NUT
BTK2806V-2.6ZZNUT
BTK2806V-5.3NUT
BTK2806V-5.3ZZNUT
BTK3210V-2.6NUT
BTK3210V-2.6ZZNUT
BTK3210V-5.3NUT
BTK3210V-5.3ZZNUT
BTK3610V-2.6NUT
BTK3610V-2.6ZZNUT
BTK3610V-5.3NUT
BTK3610V-5.3ZZNUT
BTK4010V-5.3NUT
BTK4010V-5.3ZZNUT
BTK4512V-5.3NUT
BTK4512V-5.3ZZNUT
BTK5016V-5.3NUT
BTK5016V-5.3ZZNUT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits de charge
(rangées x enroulements)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)
Type de joint étanche aux poussières

212.82 €

1 20 jours 101060.051×2.6528004900NA

235.28 €

1 23 jours 101060.051×2.6528004900Joint à brosses

197.81 €

1 20 jours 101280.051×2.6538006800NA

251.14 €

1 23 jours 101280.051×2.6538006800Joint à brosses

182.78 €

1 20 jours 101440.11×3.65550011500NA

237.01 €

1 23 jours -1440.11×3.65550011500Joint à brosses

182.78 €

1 20 jours 101450.11×2.65500011400NA

237.01 €

1 6 jours 101450.11×2.65500011400Joint à brosses

190.28 €

1 20 jours 101650.11×2.65540013300NA

245.37 €

1 20 jours 101880.11×3.651310031000NA

306.08 €

1 23 jours -1880.11×3.651310031000Joint à brosses

192.79 €

1 20 jours 102050.11×2.65600016500NA

255.31 €

1 6 jours 102050.11×2.65600016500Joint à brosses

250.37 €

1 20 jours 1020100.11×2.651060025100NA

310.79 €

1 6 jours 1020100.11×2.651060025100Joint à brosses

215.31 €

1 20 jours 102550.11×2.65670020800NA

279.40 €

1 6 jours 102550.11×2.65670020800Joint à brosses

315.46 €

1 20 jours 1025100.12×2.653120083700NA

232.85 €

1 20 jours 102860.11×2.65700023400NA

304.51 €

1 23 jours -2860.11×2.65700023400Joint à brosses

292.94 €

1 20 jours 102860.12×2.651280046800NA

362.60 €

1 6 jours 102860.12×2.651280046800Joint à brosses

338.00 €

1 20 jours 103210[0.2 ou moins (laminé)] 0.141×2.651980053800NA

409.69 €

1 23 jours -3210[0.2 ou moins (laminé)] 0.141×2.651980053800Joint à brosses

433.15 €

1 20 jours 103210[0.2 ou moins (laminé)] 0.142×2.6536000107500NA

500.21 €

1 6 jours 103210[0.2 ou moins (laminé)] 0.142×2.6536000107500Joint à brosses

368.06 €

1 20 jours 103610[0.2 ou moins (laminé)] 0.171×2.652080059800NA

441.08 €

1 22 jours -3610[0.2 ou moins (laminé)] 0.171×2.652080059800Joint à brosses

468.21 €

1 20 jours 103610[0.2 ou moins (laminé)] 0.172×2.6537800118700NA

541.55 €

1 23 jours -3610[0.2 ou moins (laminé)] 0.172×2.6537800118700Joint à brosses

553.33 €

1 20 jours 104010[0.2 ou moins (laminé)] 0.172×2.6540300134900NA

625.79 €

1 23 jours -4010[0.2 ou moins (laminé)] 0.172×2.6540300134900Joint à brosses

665.98 €

1 20 jours 1045120.22×2.6549500169000NA

1,316.95 €

1 23 jours -45120.22×2.6549500169000Joint à brosses

908.85 €

1 20 jours 1050160.22×2.6593800315200NA

993.64 €

1 23 jours -50160.22×2.6593800315200Joint à brosses

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulée Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
Précharge NA Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières Forme de l'écrou Simple
Système de circuit Type de tuyau à retour Type à vis Écrou simple

Assistance technique