Coude à virole x à souder

Coude à virole x à souder
  • Remise sur volume
Made in Japan—polished inside/outside (#320–400)

[Features]
· Extremely low fluid penetration, which dramatically reduces gasket odor.
· Optimally suited when introducing hazard analysis and critical control points (HACCP).
· Extracts from the material are extremely low, making it optimally suited to ultra-clean processes.
· The rubber properties are retained even at high temperatures.
· Can be sealed sufficiently even in steam plumbing lines (operating temperature: ≤ 145°C).
· Superior sealing properties at high temperatures. Therefore, it is also suitable for aseptic lines and systems.
· Can be used with most drug solutions where conventional rubber was difficult to use.
· Can be used for the following chemical solutions without any problems.
· E.g. sodium hydroxide, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide solution, peracetic acid, and nitric acid, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EL-C-W-304-1.0S
EL-C-W-304-1.5S
EL-C-W-304-1.25S
EL-C-W-304-2.0S
EL-C-W-304-2.5S
EL-C-W-304-3.0S
EL-C-W-304-3.5S
EL-C-W-304-4.0S
EL-C-W-316L-1.0S
EL-C-W-316L-1.5S
EL-C-W-316L-1.25S
EL-C-W-316L-2.0S
EL-C-W-316L-2.5S
EL-C-W-316L-3.0S
EL-C-W-316L-3.5S
EL-C-W-316L-4.0S
EL-C-W-316L-8A
EL-C-W-316L-10A
EL-C-W-316L-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
Diamètre extérieur nominal D
(φ)

43.22 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)231.0S

49.97 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.71.5S

47.03 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.41.25S

64.85 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.82.0S

110.16 €

1 Disponible 35 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.52.5S

96.55 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.33.0S

129.91 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.13.5S

155.20 €

1 Disponible 31 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.64.0S

47.03 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)231.0S

58.84 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.71.5S

52.27 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)29.41.25S

73.90 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.82.0S

118.32 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.52.5S

109.08 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.33.0S

147.90 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)85.13.5S

177.58 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.64.0S

102.57 €

1 Disponible 54 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)10.58A

92.95 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1410A

93.09 €

1 Disponible 5 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord 90° Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Raccord union à virole ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Polissage intérieur et extérieur

Assistance technique