Inscription
Configurer

Coude à virole

Référence pièce:

encore indéterminée. 19 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Diamètre extérieur nominal D

Matériau du raccord

D.I. d (d1)

(Ø)

Diamètre extérieur nominal D

(φ)

Quantité minimale de commande
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
23
1.0S
1 pièces
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
35.7
1.5S
1 pièces
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
29.4
1.25S
1 pièces
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
47.8
2.0S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
59.5
2.5S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
72.3
3.0S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
85.1
3.5S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
97.6
4.0S
1 pièces
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
23
1.0S
1 pièces
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
35.7
1.5S
1 pièces
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
29.4
1.25S
1 pièces
1.0S - 2.0S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
47.8
2.0S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
59.5
2.5S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
72.3
3.0S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
85.1
3.5S
1 pièces
2.5S - 4.5S
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
97.6
4.0S
1 pièces
8A - 15A
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
10.5
8A
1 pièces
8A - 15A
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
14
10A
1 pièces
8A - 15A
Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)
17.5
15A
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
60.43 €
( 71.91 € )
6 jours ouvrables
70.82 €
( 84.28 € )
6 jours ouvrables
68.13 €
( 81.07 € )
6 jours ouvrables
89.92 €
( 107.00 € )
6 jours ouvrables
101.09 €
( 120.30 € )
6 jours ouvrables
130.46 €
( 155.25 € )
6 jours ouvrables
173.05 €
( 205.93 € )
13 jours ouvrables
205.71 €
( 244.79 € )
48 jours ouvrables
66.95 €
( 79.67 € )
6 jours ouvrables
78.43 €
( 93.33 € )
6 jours ouvrables
73.20 €
( 87.11 € )
13 jours ouvrables
101.51 €
( 120.80 € )
6 jours ouvrables
113.61 €
( 135.20 € )
16 jours ouvrables
148.29 €
( 176.47 € )
6 jours ouvrables
196.44 €
( 233.76 € )
13 jours ouvrables
234.42 €
( 278.96 € )
13 jours ouvrables
95.53 €
( 113.68 € )
6 jours ouvrables
92.04 €
( 109.53 € )
6 jours ouvrables
92.15 €
( 109.66 € )
6 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Convenient ferrule elbow for sanitary use

[Features]
· Secure seal at pipe connections.
· Hygienic, with zero fluid contamination.
· Highly durable against freezing and impacts.
· Features excellent workability and enables efficient piping.