Adaptateur de flexible à virole (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSAD-C-304-1.0S
HSAD-C-304-1.5S
HSAD-C-304-1.25S
HSAD-C-304-2.0S
HSAD-C-304-2.5S
HSAD-C-304-3.0S
HSAD-C-304-4.0S
HSAD-C-316L-1.0S
HSAD-C-316L-1.5S
HSAD-C-316L-1.25S
HSAD-C-316L-2.0S
HSAD-C-316L-8A
HSAD-C-316L-10A
HSAD-C-316L-15A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diamètre extérieur d'adaptateur de flexible
(φ)
Diamètre extérieur nominal D
(φ)

38.39 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2321.425.41.0S

51.56 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.734.138.11.5S

51.32 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.427.831.81.25S

73.42 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.844.850.82.0S

104.50 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.557.563.52.5S

123.06 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.370.376.33.0S

114.51 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.694.6101.64.0S

44.72 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2321.425.41.0S

55.35 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.734.138.11.5S

55.12 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)29.427.831.81.25S

85.01 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.844.850.82.0S

58.14 €

1 Disponible 5 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)10.510.513.88A

54.34 €

1 Disponible 5 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)141417.310A

54.42 €

1 Disponible 5 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.517.521.715A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Droit Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Raccord union à virole ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Adaptateur de flexible Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Polissage intérieur et extérieur

Assistance technique