Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TEEV-3C-316L-1.0S |
TEEV-3C-316L-1.5S |
TEEV-3C-316L-2.0S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (d1) (Ø) | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 1.0S | |
121.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35.7 | 1.5S | |
143.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 47.8 | 2.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en T | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur nominal D | 1.0S - 2.0S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices | Col de raccord en T | Manchon court |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles