Référence fabricant: 18BND-W-316L-1.5S
Marque: OSAKA SANITARY
Prix: 115.13 €
Délai de livraison: 13 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
18BND-W-316L-1.5S
Type | Raccord | Forme du raccord | 180° | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur nominal D | 1.0S - 2.0S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur | D.I. d (d1)(Ø) | 35.7 | Diamètre extérieur nominal D(φ) | 1.5S |
Vous vous trouvez sur la page de Coude à 180° à souder, le numéro d'article est le suivant: 18BND-W-316L-1.5S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 18BND-W-316L-1.5S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles