Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TEEV-W-304-1.0S |
TEEV-W-304-1.5S |
TEEV-W-304-2.0S |
TEEV-W-304-2.5S |
TEEV-W-304-3.0S |
TEEV-W-316L-1.0S |
TEEV-W-316L-1.5S |
TEEV-W-316L-2.0S |
TEEV-W-316L-2.5S |
TEEV-W-316L-3.0S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.79 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 23 | 1.0S | |
58.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
70.90 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
101.54 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
128.10 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 3.0S | |
63.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 1.0S | |
71.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
85.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
120.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
105.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 3.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en T | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices |
Col de raccord en T | Manchon court |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles