Rouleau à mouvement linéaire, modèle LRA, modèle LRA-Z

Rouleau à mouvement linéaire, modèle LRA, modèle LRA-Z
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The LM roller incorporates a punch roller in the track rail outer circumference which has been precisely machined for rigidity to perform endless circulation secured by the retainer.
· A central guide is integrated in the central load bearing region of the track base, and the unique structure constantly corrects the skew of the roller, for a smooth motion.
· Used in the XYZ guide components, precision press ram guides, press mold exchange apparatus, various heavy load conveying devices, etc. of various NC machine tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRA1547Z
LRA1547ZUU
LRA2055Z
LRA2055ZUU
LRA2565Z
LRA2565ZUU
LRA3275Z
LRA3275ZUU
LRA4095
LRA50130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCote de largeur l1
(mm)
Cote de longueur L
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Capacité de charge de base C
(kN)
Capacité de charge de base Co
(kN)
Joint

89.18 €

26.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015471621.639.9NA

98.42 €

29.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015471621.639.9Disponible

104.56 €

31.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10205517.338.984.9NA

110.70 €

33.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10205517.338.984.9Disponible

129.17 €

38.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10256520.655113NA

138.41 €

41.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

10256520.655113Disponible

136.09 €

44.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10327521.688208NA

159.93 €

47.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10327521.688208Disponible

319.83 €

95.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10409530150326NA

532.03 €

159.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

105013042285577NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec / sans trou de montage NA

Assistance technique