Support de montage pour rouleau à mouvement linéaire type SM modèle SEB

Support de montage pour rouleau à mouvement linéaire type SM modèle SEB
  • Remise sur volume
[Type and features]
· SE type mounting brackets eliminate the need for thin tap processing for installing and securing LM rollers
· SEB model has a special inlaid double lip rubber wiper for a high dust proofing effect.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE15
SE20
SE25
SE32
SE40
SE50
SEB15
SEB20
SEB25
SEB32
SEB40
SEB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSW
(mm)
B
(mm)
H1
(mm)

25.96 €

1 Disponible 13 jours 101522.210

30.11 €

1 Disponible 13 jours 10203011

36.10 €

1 Disponible 13 jours 102538.113

39.98 €

1 Disponible 12 jours 10324514

71.91 €

1 Disponible 13 jours 10405520

102.02 €

1 Disponible 13 jours 105076.229

30.11 €

1 Disponible 13 jours 101522.216

34.01 €

1 Disponible 13 jours 10203017

39.98 €

1 Disponible 13 jours 102538.120

45.95 €

1 Disponible 13 jours 10324521

82.02 €

1 Disponible 13 jours 10405530

116.04 €

1 Disponible 13 jours 105076.242

Loading...

  1. 1

Assistance technique