Support de montage pour rouleau à mouvement linéaire type SM modèle SMB

Support de montage pour rouleau à mouvement linéaire type SM modèle SMB
  • Remise sur volume
[Features]
· The SM and SE type mounting brackets eliminate the need for thin taps for installing and securing LM rollers.
· The SE and SEB models have a special inlaid double lip rubber wiper for a high dustproofing effect

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM15
SM20
SM25
SM32
SM40
SM50
SMB15
SMB20
SMB25
SMB32
SMB40
SMB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSW
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
H
(mm)

31.95 €

1 Disponible 13 jours 101522.2539

34.01 €

1 Disponible 12 jours 1020305310

45.95 €

1 Disponible 13 jours 102538.16512

57.89 €

1 Disponible 13 jours 1032456513

82.02 €

1 Disponible 13 jours 1040558119

116.04 €

1 Disponible 13 jours 105076.210228

36.10 €

1 Disponible 13 jours 101522.25315

37.90 €

1 Disponible 13 jours 1020305316

53.98 €

1 Disponible 13 jours 102538.16519

68.00 €

1 Disponible 13 jours 1032456520

91.88 €

1 Disponible 13 jours 1040558129

137.85 €

1 Disponible 13 jours 105076.210241

Loading...

  1. 1

Assistance technique